![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/CABLOFIL/00/CM-004108-WEB-R.jpg)
Gitterrinne CFC 3000X300X50 V2A
Gitterrinne VA
CABLOFIL
Gitterrinne CFC 3000X300X50 V2A
Best.-Nr. CM004108
EAN.
3599070041084
Rabattgruppe : 61
384,40 €
/
m
Verpackungseinheit
3 m
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Profilform | C-Form |
---|---|
Breite | 300 mm |
Höhe | 50 mm |
Länge | 3000 mm |
Nutzbarer Querschnitt | 15000 mm² |
Integrierte Trennwand | ohne |
Ausführung | ohne Verbinder |
Art des Verbinders | Geschraubt |
Geeignet für Funktionserhalt | Nein |
---|---|
Werkstoff | rostfreier Stahl |
Werkstoffgüte | Edelstahl 304 (1.4301) |
Oberflächenschutz | gebeizt und passiviert |
Farbe | Edelstahl |
Gewicht | 2.13180567 kg/m |
Einsatztemperatur | -20-120 °C |
Lagertemperatur | -20-120 °C |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
WÄHLEN SIE EINE AKTION