![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/CABLOFIL/00/LCM-CFC_P_070731.jpg)
Gitterrinne CFC 3000X300X50, Tauchfeuerverzinkt
Gitterrinne THZ
CABLOFIL
Gitterrinne CFC 3000X300X50, Tauchfeuerverzinkt
Best.-Nr. CM004103
EAN.
3599070041039
Rabattgruppe : 61
141,70 €
/
m
Verpackungseinheit
3 m
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Profile shape | C-shape |
---|---|
Width | 300 mm |
Height | 50 mm |
Length | 3000 mm |
Useful cross section | 15000 mm² |
Integrated partition | None |
Model | Without connector |
Type of connector | Screwed |
Suitable for circuit integrity | No |
---|---|
Material | Steel |
Material quality | Other |
Surface protection | Hot-dip galvanized |
Colour | Zinc |
Weight | 2.28103206 kg/m |
Operating / setting temperature | -20-120 °C |
Storage temperature | -20-120 °C |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
1 Dokument
EPD-Erklärung
WÄHLEN SIE EINE AKTION