Dieses Produkt ist nicht mehr verfügbar
![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/CABLOFIL/80/CM-800508-WEB-R.jpg)
Gitterrinne CF 80/500 V2A L=3M
Gitterrinne VA
CABLOFIL
Gitterrinne CF 80/500 V2A L=3M
Best.-Nr. CM800508
EAN.
3599078005088
Preis auf Anfrage
Verpackungseinheit
3 m
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Profile shape | U-shape |
---|---|
Width | 500 mm |
Height | 80 mm |
Length | 3000 mm |
Useful cross section | 40000 mm² |
Integrated partition | None |
Model | Without connector |
Suitable for circuit integrity | No |
Material | Stainless steel |
---|---|
Material quality | Stainless steel 304 (1.4301) |
Surface protection | Pickled and passivated |
Colour | Stainless steel |
Weight | 2.6667155 kg/m |
Operating / setting temperature | -20-120 °C |
Storage temperature | -20-120 °C |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
WÄHLEN SIE EINE AKTION