Gitterrinne CF 54/450 EZ+ L=3M TRANSP
Gitterrinne THZ
CABLOFIL
Gitterrinne CF 54/450 EZ+ L=3M TRANSP
Best.-Nr. CM010252
EAN.
3599079919926
Rabattgruppe : 61
111,50 €
/
m
Verpackungseinheit
3 m
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Profile shape | U-shape |
---|---|
Width | 450 mm |
Height | 54 mm |
Length | 3000 mm |
Nutzbarer Querschnitt | 24300 mm² |
Integrated partition | None |
Model | Without connector |
Suitable for circuit integrity | No |
---|---|
Material | Steel |
Material quality | Other |
Surface protection | Galvanic/electrolytic zinc plated and coated |
Colour | Zinc |
Operating / setting temperature | -20-120 °C |
Storage temperature | -20-120 °C |