![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/CABLOFIL/00/CM-000092-1000.jpg)
Gitterrinne CF 54/200 EZ+ L=3M Schwarz
Gitterrinne THZ
CABLOFIL
Gitterrinne CF 54/200 EZ+ L=3M Schwarz
Best.-Nr. CM000092
EAN.
3599070000920
Rabattgruppe : 61
52,20 €
/
m
Verpackungseinheit
3 m
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Profilform | U-Form |
---|---|
Breite | 200 mm |
Höhe | 54 mm |
Länge | 3000 mm |
Nutzbarer Querschnitt | 10293 mm² |
Integrierte Trennwand | ohne |
Ausführung | ohne Verbinder |
Geeignet für Funktionserhalt | Ja |
Werkstoff | Stahl |
---|---|
Werkstoffgüte | sonstige |
Oberflächenschutz | galvanisch/elektrolytisch verzinkt und beschichtet |
Farbe | schwarz |
Gewicht | 1.34141556 kg/m |
Einsatztemperatur | -20-120 °C |
Lagertemperatur | -20-120 °C |
Dokumentation
2 Dokumente
Technisches Datenblatt
Technisches Datenblatt
WÄHLEN SIE EINE AKTION