![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/CABLOFIL/00/CM-000072-1000.jpg)
Gitterrinne CF 54/100 EZ+ L=3M Schwarz
Gitterrinne THZ
CABLOFIL
Gitterrinne CF 54/100 EZ+ L=3M Schwarz
Best.-Nr. CM000072
EAN.
3599070000722
Rabattgruppe : 61
35,85 €
/
m
Verpackungseinheit
3 m
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Profile shape | U-shape |
---|---|
Width | 100 mm |
Height | 54 mm |
Length | 3000 mm |
Useful cross section | 5143 mm² |
Integrated partition | None |
Model | Without connector |
Suitable for circuit integrity | Yes |
Material | Steel |
---|---|
Material quality | Other |
Surface protection | Galvanic/electrolytic zinc plated and coated |
Colour | Black |
Weight | 0.7785748 kg/m |
Operating / setting temperature | -20-120 °C |
Storage temperature | -20-120 °C |
Dokumentation
2 Dokumente
Technisches Datenblatt
Technisches Datenblatt
WÄHLEN SIE EINE AKTION