![](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Gitterrinne CF 40/80 BD EZ L=3M
Gitterrinne EZ
CABLOFIL
Gitterrinne CF 40/80 BD EZ L=3M
Best.-Nr. CM430080
EAN.
3599074300804
Rabattgruppe : 61
27,75 €
/
m
Verpackungseinheit
3 m
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Profilform | U-Form |
---|---|
Breite | 80 mm |
Höhe | 40 mm |
Länge | 3000 mm |
Nutzbarer Querschnitt | 3200 mm² |
Integrierte Trennwand | ohne |
Ausführung | ohne Verbinder |
Geeignet für Funktionserhalt | Nein |
---|---|
Werkstoff | Stahl |
Werkstoffgüte | sonstige |
Oberflächenschutz | galvanisch/elektrolytisch verzinkt |
Farbe | Zink |
Einsatztemperatur | -20-120 °C |
Lagertemperatur | -20-120 °C |