![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/CABLOFIL/00/CM-001033-1000.jpg)
Gitterrinne CF 3000X600X105, Tauchfeuerverzinkt
Gitterrinne THZ
CABLOFIL
Gitterrinne CF 3000X600X105, Tauchfeuerverzinkt
Best.-Nr. CM001033
EAN.
3599070010332
Rabattgruppe : 61
298,85 €
/
m
Verpackungseinheit
3 m
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Profile shape | U-shape |
---|---|
Width | 600 mm |
Height | 105 mm |
Length | 3000 mm |
Useful cross section | 63000 mm² |
Integrated partition | None |
Model | Without connector |
Suitable for circuit integrity | No |
Material | Steel |
---|---|
Material quality | Other |
Surface protection | Hot-dip galvanized |
Colour | Zinc |
Weight | 4.59115885 kg/m |
Operating / setting temperature | -20-120 °C |
Storage temperature | -20-120 °C |
Dokumentation
1 Dokument
EPD-Erklärung
WÄHLEN SIE EINE AKTION