![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/CABLOFIL/00/CM-000204-WEB-R.jpg)
Gitterrinne CF 3000X400X54 V4A
Gitterrinne VA
CABLOFIL
Gitterrinne CF 3000X400X54 V4A
Best.-Nr. CM000204
EAN.
3599070002047
Rabattgruppe : 61
532,35 €
/
m
Verpackungseinheit
3 m
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Profilform | U-Form |
---|---|
Breite | 400 mm |
Höhe | 54 mm |
Länge | 3000 mm |
Nutzbarer Querschnitt | 20613 mm² |
Integrierte Trennwand | ohne |
Ausführung | ohne Verbinder |
Geeignet für Funktionserhalt | Nein |
Werkstoff | rostfreier Stahl |
---|---|
Werkstoffgüte | Edelstahl 316 L (1.4404) |
Oberflächenschutz | gebeizt und passiviert |
Farbe | Edelstahl |
Gewicht | 2.295734 kg/m |
Einsatztemperatur | -20-120 °C |
Lagertemperatur | -20-120 °C |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
1 Dokument
EPD-Erklärung
WÄHLEN SIE EINE AKTION