Gitterrinne CF 3000X150X30, Tauchfeuerverzinkt
Gitterrinne THZ
CABLOFIL
Gitterrinne CF 3000X150X30, Tauchfeuerverzinkt
Best.-Nr. CM000033
EAN.
3599070000333
Rabattgruppe : 61
48,50 €
/
m
Verpackungseinheit
3 m
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Profilform | U-Form |
---|---|
Breite | 150 mm |
Höhe | 30 mm |
Länge | 3000 mm |
Nutzbarer Querschnitt | 3978 mm² |
Integrierte Trennwand | ohne |
Ausführung | ohne Verbinder |
Geeignet für Funktionserhalt | Nein |
Werkstoff | Stahl |
---|---|
Werkstoffgüte | sonstige |
Oberflächenschutz | feuerverzinkt |
Farbe | Zink |
Gewicht | 0.70979641 kg/m |
Einsatztemperatur | -20-120 °C |
Lagertemperatur | -20-120 °C |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
1 Dokument
EPD-Erklärung
WÄHLEN SIE EINE AKTION