![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/CABLOFIL/00/CM-000031-1000.jpg)
Gitterrinne CF 3000X150X30 Sendzimirverzinkt
Gitterrinne EZ
CABLOFIL
Gitterrinne CF 3000X150X30 Sendzimirverzinkt
Best.-Nr. CM000031
EAN.
3599070000319
Rabattgruppe : 61
31,30 €
/
m
Verpackungseinheit
3 m
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Profile shape | U-shape |
---|---|
Width | 150 mm |
Height | 30 mm |
Length | 3000 mm |
Useful cross section | 3978 mm² |
Integrated partition | None |
Model | Without connector |
Suitable for circuit integrity | No |
Material | Steel |
---|---|
Material quality | Other |
Surface protection | Galvanic/electrolytic zinc plated |
Colour | Zinc |
Weight | 0.68326197 kg/m |
Operating / setting temperature | -20-120 °C |
Storage temperature | -20-120 °C |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
1 Dokument
EPD-Erklärung
WÄHLEN SIE EINE AKTION