Gitterrinne CF 3000X100X105 V2A
Gitterrinne VA
CABLOFIL
Gitterrinne CF 3000X100X105 V2A
Best.-Nr. CM000898
EAN.
3599070008988
Rabattgruppe : 61
222,05 €
/
m
Verpackungseinheit
3 m
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Profile shape | U-shape |
---|---|
Width | 100 mm |
Height | 105 mm |
Length | 3000 mm |
Useful cross section | 10500 mm² |
Integrated partition | None |
Model | Without connector |
Suitable for circuit integrity | No |
Material | Stainless steel |
---|---|
Material quality | Stainless steel 304 (1.4301) |
Surface protection | Pickled and passivated |
Colour | Stainless steel |
Weight | 1.1680772 kg/m |
Operating / setting temperature | -20-120 °C |
Storage temperature | -20-120 °C |
Dokumentation
1 Dokument
EPD-Erklärung
WÄHLEN SIE EINE AKTION