Gitterrinne CF 150/400 GC L=3M
Gitterrinne THZ
CABLOFIL
Gitterrinne CF 150/400 GC L=3M
Best.-Nr. CM000973
EAN.
3599070009732
Rabattgruppe : 61
206,90 €
/
m
Verpackungseinheit
3 m
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Profilform | U-Form |
---|---|
Breite | 400 mm |
Höhe | 150 mm |
Länge | 3000 mm |
Nutzbarer Querschnitt | 60000 mm² |
Integrierte Trennwand | ohne |
Ausführung | ohne Verbinder |
Geeignet für Funktionserhalt | Nein |
Werkstoff | Stahl |
---|---|
Werkstoffgüte | sonstige |
Oberflächenschutz | feuerverzinkt |
Farbe | Zink |
Gewicht | 4.05109704 kg/m |
Einsatztemperatur | -20-120 °C |
Lagertemperatur | -20-120 °C |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
1 Dokument
EPD-Erklärung
WÄHLEN SIE EINE AKTION