Gitterrinne CF 150/300 EZ L=3M
Gitterrinne EZ
CABLOFIL
Gitterrinne CF 150/300 EZ L=3M
Best.-Nr. CM000961
EAN.
3599070009619
Rabattgruppe : 61
116,05 €
/
m
Verpackungseinheit
3 m
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Profile shape | U-shape |
---|---|
Width | 300 mm |
Height | 150 mm |
Length | 3000 mm |
Useful cross section | 45000 mm² |
Integrated partition | None |
Model | Without connector |
Suitable for circuit integrity | No |
Material | Steel |
---|---|
Material quality | Other |
Surface protection | Galvanic/electrolytic zinc plated |
Colour | Zinc |
Weight | 3.47679521 kg/m |
Operating / setting temperature | -20-120 °C |
Storage temperature | -20-120 °C |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
1 Dokument
EPD-Erklärung
WÄHLEN SIE EINE AKTION