![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/CABLOFIL/00/LCM-CF105_P_070731.jpg)
Gitterrinne CF 150/200 GC L=3M
Gitterrinne THZ
CABLOFIL
Gitterrinne CF 150/200 GC L=3M
Best.-Nr. CM000953
EAN.
3599070009534
Rabattgruppe : 61
147,25 €
/
m
Verpackungseinheit
3 m
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Profilform | U-Form |
---|---|
Breite | 200 mm |
Höhe | 150 mm |
Länge | 3000 mm |
Nutzbarer Querschnitt | 30000 mm² |
Integrierte Trennwand | ohne |
Ausführung | ohne Verbinder |
Geeignet für Funktionserhalt | Nein |
Werkstoff | Stahl |
---|---|
Werkstoffgüte | sonstige |
Oberflächenschutz | feuerverzinkt |
Farbe | Zink |
Gewicht | 3.17253573 kg/m |
Einsatztemperatur | -20-120 °C |
Lagertemperatur | -20-120 °C |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
1 Dokument
EPD-Erklärung
WÄHLEN SIE EINE AKTION