Gitterrinne CF 105/200 PG L=3M
Gitterrinne EZ
CABLOFIL
Gitterrinne CF 105/200 PG L=3M
Best.-Nr. CM000910
EAN.
3599070009107
Rabattgruppe : 61
74,35 €
/
m
Verpackungseinheit
3 m
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Profilform | U-Form |
---|---|
Breite | 200 mm |
Höhe | 105 mm |
Länge | 3000 mm |
Nutzbarer Querschnitt | 21000 mm² |
Integrierte Trennwand | ohne |
Ausführung | ohne Verbinder |
Geeignet für Funktionserhalt | Nein |
---|---|
Werkstoff | Stahl |
Werkstoffgüte | sonstige |
Oberflächenschutz | bandverzinkt |
Einsatztemperatur | -20-120 °C |
Lagertemperatur | -20-120 °C |