Gewindemuffe M20x1,5
RTA Schlauch und Rohr
Legrand
Gewindemuffe M20x1,5
Best.-Nr. 386492
EAN.
8009561197268
Rabattgruppe : 78
8,28 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Werkstoff | Metall |
---|---|
Werkstoffgüte | Messing |
Oberflächenschutz | vernickelt |
Güte der Oberflächenbeschichtung | sonstige |
Oberfläche poliert | Nein |
Oberfläche gebürstet | Nein |
---|---|
Halogenfrei | Ja |
Ausführung | Gewinde |
Zweiteilig | Nein |
Mit Inspektionsöffnung und Deckel | Nein |