![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/38/387368-LEGRAND-1000.jpg)
GETR 58 PVC-Schlauch - Rolle mit 25m
RTA Schlauch und Rohr
Legrand
GETR 58 PVC-Schlauch - Rolle mit 25m
Best.-Nr. 387368
EAN.
8009561097506
Rabattgruppe : 78
173,90 €
/
m
Verpackungseinheit
25 m
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Depth | 25 m |
---|---|
Nenndurchmesser | 58 mm |
Nominal size in inch | Other |
Außendurchmesser | 70 mm |
Innendurchmesser | 58 mm |
Material | Polyvinyl chloride (PVC) |
Werkstoff der Wendel | sonstige |
Ummantelungswerkstoff | Stahl-Geflecht |
Operating / setting temperature | -15-70 °C |
Degree of protection (IP) | IP65 |
Bending radius, static | 270 mm |
UV resistant | Yes |
---|---|
Halogen free | Yes |
Plain interior | Yes |
Außen glatt | Nein |
Flexibilität | sonstige |
Colour | Other |
Approved according to DIN EN 61386-23 | No |
Approved according to UR | No |
Approved according to N | No |
Approved according to CSA | No |
Storage temperature | -25-70 °C |