![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/08/LG-088043-WEB-R.jpg)
Gerätebecher 6 Module Leer
Unterflur und Energiesäulen
Legrand
Gerätebecher 6 Module Leer
Best.-Nr. 088043
EAN.
3414970755377
Rabattgruppe : 80
34,90 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Anzahl der einbaubaren Geräte | 3 |
---|---|
Anzahl der Leitungseinführungen | 4 |
Länge | 179.7 mm |
Breite | 73.5 mm |
Tiefe | 59 mm |
Ausführung | Becherform |
---|---|
Montageart Installationsgerät | rasten |
Anzahl der Zugentlastungen | 2 |
Werkstoff | sonstige |
Dokumentation
2 Dokumente
Technisches Datenblatt
Technisches Datenblatt
WÄHLEN SIE EINE AKTION