![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/031483-LEGRAND-600.jpg)
Geräteanschlußdose 5X2 5 mm2
Installationsprodukte
Legrand
Geräteanschlußdose 5X2 5 mm2
Best.-Nr. 031483
EAN.
3245060314835
Rabattgruppe : 21
11,85 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Mounting method | Surface mounted |
---|---|
Klemmen | 5x 2,5 mm² |
Connection system | Screwed terminal |
Material | Plastic |
Material quality | Duroplast |
Halogen free | No |
Colour | White |
---|---|
Suitable for degree of protection (IP) | IP2X |
Gerätebreite | 13.2 mm |
Gerätehöhe | 10 mm |
Gerätetiefe | 8.6 mm |
Antimicrobial treatment | No |