Gelenkverb. 2St.V4A H125
Weitspannkabelleiter THZ
Legrand
Gelenkverb. 2St.V4A H125
Best.-Nr. PVSZ
EAN.
5012774483014
Rabattgruppe : 85
429,35 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Ausführung | Längs- und Winkelverbinder |
---|---|
Gelenkverbinder horizontal | Nein |
Gelenkverbinder vertikal | Ja |
Verbindungsart | Schraubverbinder |
Geeignet für Gitterrinne | Nein |
Geeignet für Kabelleiter | Ja |
Geeignet für Kabelrinne | Nein |
Geeignet für Kabeltragsystembreite | 150-1000 mm |
Geeignet für Kabeltragsystemhöhe | 125-125 mm |
---|---|
Länge | 385 mm |
Geeignet für Funktionserhalt | Nein |
Werkstoff | rostfreier Stahl |
Rostfreier Stahl, gebeizt | Nein |
Werkstoffgüte | sonstige |
Oberflächenschutz | sonstige |
Farbe | Edelstahl |