![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-ZVGZ-WEB-R.jpg)
Gelenkverb. 2St.TVZ H100
Weitspannkabelleiter THZ
Legrand
Gelenkverb. 2St.TVZ H100
Best.-Nr. ZVGZ
EAN.
5012774483281
Rabattgruppe : 85
164,05 €
/
1 piece
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Model | Length- and angle joint |
---|---|
Hinged joint horizontal | No |
Hinged joint vertical | Yes |
Type of connection | Screw connector |
Suitable for wire mesh tray | No |
Suitable for cable ladder | Yes |
Suitable for cable tray | No |
Suitable for cable management system width | 150-1000 mm |
Suitable for cable management system height | 100-100 mm |
---|---|
Length | 344 mm |
Suitable for circuit integrity | No |
Material | Steel |
Stainless steel, pickled | No |
Material quality | Other |
Surface protection | Hot-dip galvanized |
Colour | Other |