![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/83/LG-8313250-WEB-R.jpg)
Gelenkkupplung H=100
GLO4 Kabelleiter SVZ/ THZ
Legrand
Gelenkkupplung H=100
Best.-Nr. 8313250
EAN.
3414972355490
Rabattgruppe : 85
91,55 €
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
Ausführung | Längsverbinder |
---|---|
Gelenkverbinder horizontal | Nein |
Gelenkverbinder vertikal | Ja |
Verbindungsart | einschnappbar |
Geeignet für Gitterrinne | Nein |
Geeignet für Kabelleiter | Ja |
Geeignet für Kabelrinne | Nein |
Geeignet für Kabeltragsystembreite | 200-600 mm |
Geeignet für Kabeltragsystemhöhe | 100-100 mm |
Geeignet für Gitterrinnendraht | 0-0 mm |
Länge | 210 mm |
---|---|
Geeignet für Funktionserhalt | Nein |
Werkstoff | Stahl |
Rostfreier Stahl, gebeizt | Nein |
Werkstoffgüte | sonstige |
Oberflächenschutz | bandverzinkt |
Einsatztemperatur | -20-120 °C |
Lagertemperatur | -20-120 °C |
Halogenfrei | Ja |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
1 Dokument
EPD-Erklärung
WÄHLEN SIE EINE AKTION