![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/48/LG-481232-WEB-R.jpg)
Gelenk Stück vertikal H60 Sendzimirverzinkt
Kabelrinnen
Legrand
Gelenk Stück vertikal H60 Sendzimirverzinkt
Best.-Nr. 481232
EAN.
3414971030893
Rabattgruppe : 85
15,35 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Ausführung | Längsverbinder |
---|---|
Gelenkverbinder horizontal | Nein |
Gelenkverbinder vertikal | Ja |
Verbindungsart | Schraubverbinder |
Geeignet für Gitterrinne | Nein |
Geeignet für Kabelleiter | Nein |
Geeignet für Kabelrinne | Ja |
Geeignet für Kabeltragsystembreite | 77-600 mm |
Geeignet für Kabeltragsystemhöhe | 60-60 mm |
Geeignet für Gitterrinnendraht | 0-0 mm |
Länge | 170 mm |
---|---|
Geeignet für Funktionserhalt | Nein |
Werkstoff | Stahl |
Rostfreier Stahl, gebeizt | Nein |
Werkstoffgüte | sonstige |
Oberflächenschutz | bandverzinkt |
Einsatztemperatur | -20-120 °C |
Lagertemperatur | -20-120 °C |
Halogenfrei | Ja |
Dokumentation
3 Dokumente
Whitebook
Montageanleitung
Technisches Handbuch
WÄHLEN SIE EINE AKTION