![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/48/LG-486232-WEB-R.jpg)
Gelenk Stück vertikal H60 R9010
Kabelrinnen
Legrand
Gelenk Stück vertikal H60 R9010
Best.-Nr. 486232
EAN.
3414971036871
Rabattgruppe : 85
38,55 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Ausführung | Längsverbinder |
---|---|
Gelenkverbinder horizontal | Nein |
Gelenkverbinder vertikal | Ja |
Verbindungsart | Schraubverbinder |
Geeignet für Gitterrinne | Nein |
Geeignet für Kabelleiter | Nein |
Geeignet für Kabelrinne | Ja |
Geeignet für Kabeltragsystembreite | 77-600 mm |
Geeignet für Kabeltragsystemhöhe | 60-60 mm |
Geeignet für Gitterrinnendraht | 0-0 mm |
Länge | 170 mm |
Geeignet für Funktionserhalt | Nein |
---|---|
Werkstoff | Stahl |
Rostfreier Stahl, gebeizt | Nein |
Werkstoffgüte | sonstige |
Oberflächenschutz | sonstige |
Einsatztemperatur | -20-120 °C |
Farbe | weiß |
RAL-Nummer | 9010 |
Lagertemperatur | -20-120 °C |
Halogenfrei | Ja |
Dokumentation
2 Dokumente
Montageanleitung
Technisches Handbuch
1 Dokument
Konformitätserklärung
NF-NF004_1084
(1.66 Mo)
WÄHLEN SIE EINE AKTION