![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/38/386563-LEGRAND-1000.jpg)
Gegenmutter PG11 Nylon Ral7001
RTA Schlauch und Rohr
Legrand
Gegenmutter PG11 Nylon Ral7001
Best.-Nr. 386563
EAN.
8009561385733
Rabattgruppe : 78
0,45 €
/
Stück
Verpackungseinheit
50 Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Gewindeart | PG |
---|---|
Gewindenennmaß metrisch/PG | 11 |
Werkstoff | Kunststoff |
Werkstoffgüte | Polyamid (PA) |
Oberflächenschutz | unbehandelt |
Halogenfrei | Ja |
---|---|
Glasfaserverstärkt | Ja |
Schlagfest | Ja |
Farbe | grau |
Dokumentation
2 Dokumente
Technisches Datenblatt
Technisches Datenblatt
WÄHLEN SIE EINE AKTION