Dieses Produkt ist nicht mehr verfügbar
Gegenmutter G3/4" RAL 9011
RTA Schlauch und Rohr
Legrand
Gegenmutter G3/4" RAL 9011
Best.-Nr. 386654
EAN.
3414971185753
Preis auf Anfrage
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Thread type | Gas-thread |
---|---|
Nominal thread size inch/gas pipe thread | 3/4 inch |
Height | 7 mm |
Material | Plastic |
Material quality | Polyamide (PA) |
Surface protection | Untreated |
Halogen free | Yes |
---|---|
Glass-fibre reinforced | Yes |
Colour | Black |
Width | 35.5 mm |
Operating / setting temperature | -20-80 °C |
Storage temperature | -20-80 °C |