![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/38/LG-386608-WEB-L.jpg)
Gegenmutter G2" Metall
RTA Schlauch und Rohr
Legrand
Gegenmutter G2" Metall
Best.-Nr. 386608
EAN.
8009561461994
Rabattgruppe : 78
16,70 €
/
Stück
Verpackungseinheit
10 Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Thread type | Gas-thread |
---|---|
Nominal thread size inch/gas pipe thread | 2 inch |
Material | Metal |
Material quality | Brass |
Surface protection | Nickel-plated |
---|---|
Halogen free | Yes |
Shock resistant | Yes |
Colour | Colourless |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
1 Dokument
EPD-Erklärung
WÄHLEN SIE EINE AKTION