![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/38/LG-386607-WEB-L.jpg)
Gegenmutter G1 1/2" Metall
RTA Schlauch und Rohr
Legrand
Gegenmutter G1 1/2" Metall
Best.-Nr. 386607
EAN.
8009561461956
Rabattgruppe : 78
5,54 €
/
1 piece
Verpackungseinheit
25 piece
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Thread type | Gas-thread |
---|---|
Nominal thread size inch/gas pipe thread | 1 1/2 inch |
Material | Metal |
Material quality | Brass |
Surface protection | Nickel-plated |
---|---|
Halogen free | Yes |
Shock resistant | Yes |
Colour | Colourless |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
1 Dokument
EPD-Erklärung
WÄHLEN SIE EINE AKTION