![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/38/LG-387328-WEB-R.jpg)
GE 40 N Schlauch Schwarz - Rolle mit 25m
RTA Schlauch und Rohr
Legrand
GE 40 N Schlauch Schwarz - Rolle mit 25m
Best.-Nr. 387328
EAN.
8009561097759
Rabattgruppe : 78
22,50 €
/
m
Verpackungseinheit
25 m
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Tiefe | 25 m |
---|---|
Nenndurchmesser | 40 mm |
Nenngröße in Zoll | sonstige |
Außendurchmesser | 47.5 mm |
Innendurchmesser | 39.5 mm |
Werkstoff | Polyvinylchlorid (PVC) |
Werkstoff der Wendel | ohne Wendel |
Ummantelungswerkstoff | ohne Ummantelung |
Einsatztemperatur | -15-70 °C |
Schutzart (IP) | IP65 |
Biegeradius, statisch | 170 mm |
UV-beständig | Ja |
---|---|
Halogenfrei | Ja |
Innen glatt | Ja |
Außen glatt | Ja |
Flexibilität | flexibel |
Farbe | schwarz |
Zulassung nach DIN EN 61386-23 | Nein |
Zulassung nach UR | Nein |
Zulassung nach N | Nein |
Zulassung nach CSA | Nein |
Lagertemperatur | -25-70 °C |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
WÄHLEN SIE EINE AKTION