![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/38/LG-387303-WEB-R.jpg)
GE 12 Schlauch Blau - Rolle mit 50m
RTA Schlauch und Rohr
Legrand
GE 12 Schlauch Blau - Rolle mit 50m
Best.-Nr. 387303
EAN.
8009561097582
Rabattgruppe : 78
3,53 €
/
m
Verpackungseinheit
50 m
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Depth | 50 m |
---|---|
Nominal diameter | 12 mm |
Nominal size in inch | Other |
Outer diameter | 15.5 mm |
Inner diameter | 12 mm |
Material | Polyvinyl chloride (PVC) |
Material filament | Without coil |
Sheathing material | Not sheathed |
Operating / setting temperature | -15-70 °C |
Degree of protection (IP) | IP65 |
Bending radius, static | 50 mm |
UV resistant | Yes |
---|---|
Halogen free | Yes |
Plain interior | Yes |
Plain exterior | Yes |
Flexibility | Flexible |
Colour | Blue |
Approved according to DIN EN 61386-23 | No |
Approved according to UR | No |
Approved according to N | No |
Approved according to CSA | No |
Storage temperature | -25-70 °C |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
WÄHLEN SIE EINE AKTION