Gabelkammschiene, 2-polig, 1 m, 16 mm², 1P+N, für 19 AFDD FI/LS
Verteilergehäuse und Zubehör
Legrand
Gabelkammschiene, 2-polig, 1 m, 16 mm², 1P+N, für 19 AFDD FI/LS
Best.-Nr. 404982
EAN.
3414971429352
Rabattgruppe : 42
74,60 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Anzahl der Phasen | 1 |
---|---|
Polzahl | 38 |
Geeignet für Anzahl Geräte | 19 |
Teilungsmaß | 54.05 mm |
Querschnitt | 16 mm² |
Länge | 1014 mm |
Zuschneidbar | Ja |
Breite in Teilungseinheiten | 38 |
Bemessungsdauerstrom Iu | 63 A |
Ausführung des elektrischen Anschlusses | Gabel |
Isoliert | Ja |
Bemessungsstoßspannung | 2 kV |
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq | 0.63 kA |
---|---|
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue | 400 V |
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw | 1.92 kA |
Geeignet für Geräte mit N-Leiter | Ja |
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter | Nein |
Farbe | grau |
Höhe | 1000 mm |
Anzahl der Reihen | 1 |
Einsatztemperatur | -20-50 °C |
Lagertemperatur | -40-70 °C |
Halogenfrei | Ja |
Enthaltene Sammelschiene | Horizontal |