G-KR CF 54/400 EZ+ L=3M TRANSP
Gitterrinne EZ
CABLOFIL
G-KR CF 54/400 EZ+ L=3M TRANSP
Best.-Nr. CM010202
EAN.
3599079919919
Rabattgruppe : 61
108,55 €
/
m
Verpackungseinheit
3 m
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Profile shape | U-shape |
---|---|
Width | 400 mm |
Height | 54 mm |
Length | 3000 mm |
Useful cross section | 20413 mm² |
Integrated partition | None |
Model | Without connector |
Suitable for circuit integrity | No |
---|---|
Material | Steel |
Material quality | Other |
Surface protection | Galvanic/electrolytic zinc plated and coated |
Colour | Zinc |
Operating / setting temperature | -20-120 °C |
Storage temperature | -20-120 °C |