![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/35/351315-BTICINO-1000.jpg)
Frontblende AV WW 1Rt Robur
Video Anlage 2-Draht
Bticino
Frontblende AV WW 1Rt Robur
Best.-Nr. 351315
EAN.
8005543462126
Rabattgruppe : 51
142,25 €
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
Anzahl der Einheiten | 1 |
---|---|
Montagerichtung | vertikal |
Anzahl der Einheiten horizontal | 1 |
Anzahl der Einheiten vertikal | 1 |
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise) | 1 |
Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise) | 1 |
Mit Montagerahmen | Nein |
Unterputzmontage | Ja |
Geeignet für Unterflurkanaldose | Nein |
Geeignet für Geräteeinbaukanal | Nein |
Geeignet für Einbauinstallation | Nein |
Textfeld/Beschriftungsfläche | Nein |
Werkstoff | Kunststoff |
Werkstoffgüte | Thermoplast |
Halogenfrei | Ja |
Antibakterielle Behandlung | Nein |
Oberflächenschutz | sonstige |
Ausführung der Oberfläche | Matt |
---|---|
Farbe | Messing |
Transparent | Nein |
Mit Klappdeckel | Nein |
Schutzart (IP) | IP20 |
Schlagfestigkeit | IK07 |
Befestigungsart | sonstige |
Breite | 113 mm |
Höhe | 91 mm |
Tiefe | 17.1 mm |
Einbauhöhe | 0 mm |
Einsatztemperatur | -5-40 °C |
Lagertemperatur | -10-70 °C |
Tropenholzart | Nicht anwendbar |
Holzzertifizierung (Liste) | Nicht anwendbar |
Klimazone des Holzes | Nicht anwendbar |