Dieses Produkt ist nicht mehr verfügbar
![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/33/332341-BTICINO-1000.jpg)
Frontbl. Tuerlautsp. 4RT alu
Audio Anlage 2-Draht
Bticino
Frontbl. Tuerlautsp. 4RT alu
Best.-Nr. 332341
EAN.
8012199215570
Preis auf Anfrage
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Anzahl der Einheiten | 1 |
---|---|
Montagerichtung | vertikal |
Anzahl der Einheiten horizontal | 1 |
Anzahl der Einheiten vertikal | 1 |
Unterputzmontage | Ja |
Geeignet für Unterflurkanaldose | Nein |
Geeignet für Geräteeinbaukanal | Nein |
Geeignet für Einbauinstallation | Nein |
Textfeld/Beschriftungsfläche | Nein |
Werkstoff | Kunststoff |
Werkstoffgüte | Thermoplast |
Halogenfrei | Ja |
Antibakterielle Behandlung | Nein |
Oberflächenschutz | sonstige |
---|---|
Ausführung der Oberfläche | glänzend |
Farbe | Aluminium |
RAL-Nummer (ähnlich) | 7040 |
Transparent | Nein |
Mit Klappdeckel | Nein |
Schutzart (IP) | IP20 |
Befestigungsart | sonstige |
Breite | 102.5 mm |
Höhe | 89.4 mm |
Tiefe | 15.9 mm |
Einbauhöhe | 0 mm |