FP 2040 N Schlauch 40,5x48,5 - Rolle mit 25m
RTA Schlauch und Rohr
Legrand
FP 2040 N Schlauch 40,5x48,5 - Rolle mit 25m
Best.-Nr. 387576
EAN.
8009561091894
Rabattgruppe : 78
34,20 €
/
m
Verpackungseinheit
25 m
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Tiefe | 25 m |
---|---|
Nenndurchmesser | 40 mm |
Außendurchmesser | 48.5 mm |
Innendurchmesser | 40.5 mm |
Werkstoff | Polyvinylchlorid (PVC) |
Druckfestigkeit | 320 N |
Einsatztemperatur | 5-60 °C |
Schutzart (IP) | IP66 |
Brandschutz nach UL 94 | HB |
UV-beständig | Ja |
Ölbeständig | Ja |
Farbe | schwarz |
---|---|
Ummantelungswerkstoff | ohne Ummantelung |
Flammverbreitend | Nein |
Biegeverhalten | biegsam |
Längsgeschlitzt | Nein |
Verschließbar (zweiteilig) | Nein |
Halogenfrei | Nein |
Zulassung nach DIN EN 61386-23 | Ja |
Zulassung nach UR | Nein |
Zulassung nach NF F 16-101 | Nein |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
WÄHLEN SIE EINE AKTION