![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/38/387565-LEGRAND-1000.jpg)
FP 2035 Schlauch 35.5x42,5 - Rolle mit 25m
RTA Schlauch und Rohr
Legrand
FP 2035 Schlauch 35.5x42,5 - Rolle mit 25m
Best.-Nr. 387565
EAN.
3414970348623
Rabattgruppe : 78
26,45 €
/
m
Verpackungseinheit
25 m
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Depth | 25 m |
---|---|
Nominal diameter | 35 mm |
Outer diameter | 42.5 mm |
Inner diameter | 35.5 mm |
Material | Polyvinyl chloride (PVC) |
Compressive strength | 320 N |
Operating / setting temperature | 5-60 °C |
Degree of protection (IP) | IP66 |
Fire resistance according to UL94 | HB |
UV resistant | Yes |
Oil resistant | Yes |
Colour | Grey |
---|---|
Sheathing material | Not sheathed |
Flame accelerating | No |
Bending strength | Pliable |
Lengthwise slotted | No |
Closable (two-part) | No |
Halogen free | No |
Approved according to DIN EN 61386-23 | Yes |
Approved according to UR | No |
Approved according to NF F 16-101 | No |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
WÄHLEN SIE EINE AKTION