![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/38/387472-LEGRAND-1000.jpg)
FP 15 N Schlauch 15x19,5 - Rolle mit 50m
RTA Schlauch und Rohr
Legrand
FP 15 N Schlauch 15x19,5 - Rolle mit 50m
Best.-Nr. 387472
EAN.
8009561091719
Rabattgruppe : 78
7,06 €
/
m
Verpackungseinheit
50 m
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Tiefe | 50 m |
---|---|
Nenndurchmesser | 15 mm |
Außendurchmesser | 19.5 mm |
Innendurchmesser | 15 mm |
Werkstoff | Polyvinylchlorid (PVC) |
Druckfestigkeit | 320 N |
Einsatztemperatur | 5-60 °C |
Schutzart (IP) | IP55 |
Brandschutz nach UL 94 | HB |
UV-beständig | Ja |
Ölbeständig | Ja |
Farbe | schwarz |
---|---|
Ummantelungswerkstoff | ohne Ummantelung |
Flammverbreitend | Nein |
Biegeverhalten | biegsam |
Längsgeschlitzt | Nein |
Verschließbar (zweiteilig) | Nein |
Halogenfrei | Nein |
Zulassung nach DIN EN 61386-23 | Ja |
Zulassung nach UR | Nein |
Zulassung nach NF F 16-101 | Nein |