![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/36/BT-364615-WEB-F.jpg)
Flex'ONE Video-Set mit Türstation SFERA (1 und 2 Ruftasten) + CLASSE100 X16E
Classe 100
Bticino
Flex'ONE Video-Set mit Türstation SFERA (1 und 2 Ruftasten) + CLASSE100 X16E
Best.-Nr. 364615
EAN.
8005543638927
Rabattgruppe : 52
1.390,00 €
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
Mit Video | Ja |
---|---|
Anzahl der Innenstationen | 1 |
Anzahl der Außenstationen | 1 |
Installationstechnik | Bus-System |
Montageart Innenstation | Aufputz |
Farbe der Innenstation | weiß |
Montageart Außenstation | Aufputz |
Werkstoff der Außenstation | Aluminium |
Farbe der Außenstation | grau |
Erweiterbar auf max. Anzahl Innenstationen | 3 |
Erweiterbar auf max. Anzahl Außenstationen | 16 |
Bildsystem | PAL |
Verbindung mit Smartphone möglich | Ja |
Internkommunikation | Ja |
Freisprechen | Ja |
Mit Tag-/Nachtfunktion | Ja |
Öffnungswinkel Kamera | 135 ° |
Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen) | Nein |
Mit Memory-Funktion | Nein |
Manuell einstellbare Kamera | Ja |
Textfeld/Beschriftungsfläche | Ja |
Hörgerätekompatibel | Ja |
Kompatibel mit Apple HomeKit | Ja |
Kompatibel mit Google Assistant | Ja |
Kompatibel mit Amazon Alexa | Ja |
IFTTT-Unterstützung verfügbar | Ja |
Breite | 164 mm |
Höhe | 165 mm |
Tiefe | 20.5 mm |
Schlagfestigkeit | IK10 |
Schutzart (IP) | IP30 |
Einsatztemperatur | 5-40 °C |
Lagertemperatur | -10-70 °C |
Spannungsart | DC |
Nennspannung | 18-27 V |
Nennstrom | 0.030-0.35 A |
Frequenz | 0-0 Hz |
Schallpegel | 81 dB |
Standby Verbrauch | 30 mA |
Halogenfrei | Nein |
---|---|
Antibakterielle Behandlung | Nein |
Kabelart für Verbindungen | Flexibel oder starr |
Aderquerschnitt | 0.1-2.5 mm² |
USB-Anschluss | Ja |
Mit einem Regenschutzschirm ausgestattet | Nein |
Mit Signallampe | Nein |
Montageart | Ausleger |
Vertikaler Befestigungsmittenabstand | 60-85 mm |
Horizontaler Befestigungsmittelabstand | 60-115 mm |
Kontrollmodus | Verkabelt |
Enthält Batterie oder Akku | Nein |
Zusatzeinheit | Ja |
Lautstärkeregelung | Ja |
Adressierbar | Ja |
Türsprechanlage mit App | Ja |
Anzahl Klingeltöne | 16 |
Fernöffnung / Impulssteuerung | Ja |
Auflösung | Sonstige |
Helligkeitseinstellung | Ja |
Kontrasteinstellung | Ja |
Video mit Memory-Funktion | Nein |
Kameratype | Einstellbar |
Max. Distanz zwischen interne und externe Einheit | 600 m |
Art des Kommunikationsgrades | Sonstige |
IEC code (Pack 1) | Nicht anwendbar |
Batterie oder Akku (Pack 1) | Nicht anwendbar |
Zusammenstellung der Elemente (Pack 1) | Nicht anwendbar |
Verbundenes Objekt | Ja |
Art der Steuerung | Wifi network , SCS |
Plattform zum Herunterladen von Anwendungen | Apple Store , Google Play Store |
Lenkmethode | Smartphone Apps |
Programmierbar | Nein |
Interoperabilität des Verbindungsprotokolls | Nein |
Mit Sprachbefehl | Nein |
Über die Internet-Box vernetzbar | Ja |
Anwendungsname | Home + Security |
Produktnutzungsfunktion | Türsprech-/Gegensprechanlagen |
Dokumentation
1 Dokument
Bedienungsanleitung
1 Dokument
Konformitätserklärung
Decl. UE RED-70-483-01
(0.17 Mo)
WÄHLEN SIE EINE AKTION