![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BT-905210-WEB-F.jpg)
Flex'ONE Video-Set mit Türstation LINEA3000 (1 und 2 Ruftasten) + Hometouch 7"
Video Anlage 2-Draht
Bticino
Flex'ONE Video-Set mit Türstation LINEA3000 (1 und 2 Ruftasten) + Hometouch 7"
Best.-Nr. 905210
EAN.
4010957052102
Rabattgruppe : 52
1.650,00 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
With video | Yes |
---|---|
Number of indoor stations | 1 |
Number of outdoor stations | 1 |
Installation technique | 2-wire |
Mounting method indoor station | Surface mounted |
Colour indoor station | White |
Mounting method outdoor station | Surface mounted |
Material outdoor station | Aluminium |
Colour outdoor station | Grey |
Expandable to max. number of indoor stations | 2 |
Erweiterbar auf max. Anzahl Außenstationen | 98 |
Picture system | PAL |
Can be connected to smartphone | Yes |
---|---|
Internal communication | Yes |
Hands free | Yes |
With day/night function | Yes |
Opening angle camera | 105 ° |
Zoom, pan/tilt function | No |
With memory function | Yes |
Bildschirmdiagonale | 17.8 mm |
Screen diagonal (inch) | 7 inch |
Manual adjustable camera | No |
Label space/information surface | Yes |
Hearing aid compatible | Yes |