![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/38/387981-LEGRAND-1000.jpg)
Flexibler Verbinder M25
RTA Schlauch und Rohr
Legrand
Flexibler Verbinder M25
Best.-Nr. 387981
EAN.
8009561562363
Rabattgruppe : 78
65,15 €
/
1 piece
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Nominal diameter | 25 mm |
---|---|
Degree of protection (IP) conduit dependant | 65-65 |
Model | Straight |
Revolving thread | Yes |
Construction type | External thread |
Thread type | Metric |
Thread connection size | M25 x 1.5 |
One-piece | No |
---|---|
Housing material | Brass |
Surface protection | Nickel-plated |
Number of inlets | 1 |
With grounding connection | No |
Halogen free | Yes |