![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/38/387989-LEGRAND-1000.jpg)
Flexibler Verbinder D=40
RTA Schlauch und Rohr
Legrand
Flexibler Verbinder D=40
Best.-Nr. 387989
EAN.
8009561514416
Rabattgruppe : 78
192,20 €
/
1 piece
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Material | Metal |
---|---|
Surface brushed | No |
Halogen free | Yes |
Model | Plug-in |
---|---|
For nominal tube diameter | 40 mm |
Two piece | Yes |