Flexibler Verbinder D=16
RTA Schlauch und Rohr
Legrand
Flexibler Verbinder D=16
Best.-Nr. 387985
EAN.
8009561514447
Rabattgruppe : 78
61,50 €
/
1 piece
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Material | Metal |
---|---|
Surface brushed | No |
Halogen free | Yes |
Model | Plug-in |
---|---|
For nominal tube diameter | 16 mm |
Two piece | Yes |