Flachstecker Verst.Einfür. Farbe: Ultraweiß
Verbinder
Bticino
Flachstecker Verst.Einfür. Farbe: Ultraweiß
Best.-Nr. 2016NB
EAN.
8012199112633
Rabattgruppe : 55
6,39 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Werkstoff | Kunststoff |
---|---|
Werkstoffgüte | Thermoplast |
Schutzart (IP) | IP20 |
Steckrichtung | rechtwinklig |
Anschlusstechnik | Schraubklemme |
Farbe | weiß |
---|---|
Polzahl | 3 |
Nennspannung | 250 V |
Nennstrom | 16 A |
Für "erschwerte Bedingungen" (nach VDE) | Nein |