![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/60/LG-601988-WEB-R.jpg)
Feuchtraumverteiler Plexo³, Schutzart IP65 - IK09, 4-reihig, 72 Module, mit N- und PE-Klemmenleiste
Nedbox
Legrand
Feuchtraumverteiler Plexo³, Schutzart IP65 - IK09, 4-reihig, 72 Module, mit N- und PE-Klemmenleiste
Best.-Nr. 601988
EAN.
3245066019888
Rabattgruppe : 44
374,75 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Mounting method | Surface mounted |
---|---|
Number of rows | 4 |
Width in number of modular spacings | 18 |
Type of covering | Door |
Cover model | Closed |
Type of door | Single |
Transparent cover/door | Yes |
Signal passing door | Yes |
With lock | No |
Type of closure | Other |
Housing material | Plastic |
Built-in depth | 157 mm |
Built-in height | 818 mm |
Built-in width | 444 mm |
Inner depth | 48.5 mm |
Earthing terminal block | Yes |
Neutral terminal block | Yes |
---|---|
DIN-rail | Yes |
With mounting plate | No |
Extension possible | Yes |
EMC-version | No |
Colour | Grey |
RAL-number | 7046 |
Degree of protection (IP) | IP65 |
Height | 822 mm |
Width | 448 mm |
Depth | 161 mm |
Enclosure capacity (Nb of modules) | 72 |
Degree of impact strength (IK) | IK09 |
Einsatztemperatur | -15-55 °C |
Lagertemperatur | -15-55 °C |
Fitted with rainproof plate protection | No |
Dokumentation
3 Dokumente
Technisches Datenblatt
Workshop-Dokument
Technisches Handbuch
1 Dokument
BIM-Datei
2 Dokumente
Konformitätserklärung
LOVAG-IT 17 .013-R02
(1.1 Mo)
Konformitätserklärung
OC / CB-654748
(0.36 Mo)
WÄHLEN SIE EINE AKTION