Federmutter E41RLM12 EZ
Gitterrinne Zubehör
Legrand
Federmutter E41RLM12 EZ
Best.-Nr. CM801931
EAN.
3599078019313
Rabattgruppe : 61
4,47 €
/
1 piece
Verpackungseinheit
100 piece
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Material | Steel |
---|---|
Surface protection | Galvanic/electrolytic zinc plated |
Thread size (metric) | 12 |
---|---|
With spring | Yes |
Dokumentation
2 Dokumente
Technisches Datenblatt
Technisches Datenblatt
1 Dokument
EPD-Erklärung
WÄHLEN SIE EINE AKTION