![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/CABLOFIL/08/CM-082061-1000.jpg)
FCF 54/50 EZ Auto
Gitterrinne EZ
CABLOFIL
FCF 54/50 EZ Auto
Best.-Nr. CM082061
EAN.
3599070820610
Rabattgruppe : 61
28,70 €
/
m
Verpackungseinheit
3 m
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Profile shape | U-shape |
---|---|
Width | 50 mm |
Height | 54 mm |
Length | 3000 mm |
Nutzbarer Querschnitt | 2700 mm² |
Integrated partition | None |
Model | Integrated connector |
Suitable for circuit integrity | No |
---|---|
Material | Steel |
Material quality | Other |
Surface protection | Galvanic/electrolytic zinc plated |
Operating / setting temperature | -20-120 °C |
Storage temperature | -20-120 °C |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
WÄHLEN SIE EINE AKTION