Direkt zum Inhalt
Logo print

FCF 54/150 EZ Auto

Gitterrinne EZ CABLOFIL

FCF 54/150 EZ Auto

Best.-Nr. CM082081 EAN. 3599070820818
Rabattgruppe : 61
36,45 € / m Verpackungseinheit 3 m
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Profile shape U-shape
Width 150 mm
Height 54 mm
Length 3000 mm
Nutzbarer Querschnitt 8100 mm²
Integrated partition None
Model Integrated connector
Suitable for circuit integrity No
Material Steel
Material quality Other
Surface protection Galvanic/electrolytic zinc plated
Operating / setting temperature -20-120 °C
Storage temperature -20-120 °C

Dokumentation

1 Dokument
Technisches Datenblatt
FT0787-CABLO FCFA.pdf pdf (4.99 Mo)