![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/56/LCM-EDF_PFREDF_P_070808.jpg)
FAS-Kopfpl. Pfredf V4A für EDF
Gitterrinne Zubehör VA
Legrand
FAS-Kopfpl. Pfredf V4A für EDF
Best.-Nr. CM561084
EAN.
3599075610841
Rabattgruppe : 61
185,00 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Suitable for | U-profile |
---|---|
Suitable for ceiling mounting | Yes |
Suitable for bracket mounting | Yes |
Model | Screw head plate |
Material | Stainless steel |
---|---|
Material quality | Stainless steel 316 (1.4401) |
Surface protection | Pickled and passivated |
Colour | Stainless steel |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
WÄHLEN SIE EINE AKTION