![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/39/391648-BTICINO-1000.jpg)
Farb Einbaukamera
Video Anlage 2-Draht
Bticino
Farb Einbaukamera
Best.-Nr. 391648
EAN.
8012199819808
Rabattgruppe : 52
407,40 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Montageart | Einbaumodul |
---|---|
Einsatzgebiet | innen |
Bildsystem | PAL |
Eigenschaft Bildsystem | Farbe |
Farbe | weiß |
Durchmesser | 3.7 mm |
Höhe | 43 mm |
Breite | 43 mm |
---|---|
Tiefe | 65 mm |
Kompatibel mit Apple HomeKit | Nein |
Kompatibel mit Google Assistant | Nein |
Kompatibel mit Amazon Alexa | Nein |
IFTTT-Unterstützung verfügbar | Nein |
Verbundenes Objekt | Nein |
Dokumentation
2 Dokumente
Technisches Datenblatt
Bedienungsanleitung
WÄHLEN SIE EINE AKTION